Vous recherchez une solution simple pour surveiller plusieurs fonctions de sécurité ? Alors le relais de sécurité modulaire myPNOZ est fait pour vous !
24 févr. 2021
myPNOZ – votre relais de sécurité modulaire
Le myPNOZ peut être assemblé sur mesure pour répondre à vos exigences, il est fabriqué individuellement à l’unité et conserve néanmoins une grande souplesse d’adaptation. Avec le myPNOZ modulaire, vous pouvez surveiller en toute sécurité jusqu’à 16 fonctions d’entrées et contrôler jusqu’à 8 zones indépendantes les unes des autres. Sans aucune connaissance en programmation.
En quoi le myPNOZ est-il spécial ? Par le biais du myPNOZ Creator, vous sélectionnez dans notre boutique en ligne les fonctions de sécurité nécessaires. Dès réception de votre commande, nous assemblerons votre système conformément à votre sélection. Nous paramétrons pour vous le type de signal d’entrée, le comportement du réarmement ainsi que le temps de réponse des sorties.
Vous recevrez le myPNOZ déjà prémonté et paramétré selon vos souhaits, afin que vous puissiez tout simplement installer par plug & play le relais de sécurité ! De cette manière, vous gagnez un temps précieux et obtenez une solution sur mesure.
Les principaux avantages en un coup d’œil :
- Modulaire : sélection de 12 modules d’extension pour surveiller jusqu’à 16 fonctions de sécurité
- Individuel : vous ne payez que ce dont vous avez besoin.
- Flexible : peut être adapté et étendu sur l’ensemble du cycle de vie
- Logique : la logique du système résulte du type de raccordement et du paramétrage des commutateurs rotatifs
- Simple : aucune connaissance en programmation n’est requise, installation par plug and play
- Efficace : grâce au connecteur, il n’est pas nécessaire de câbler les modules entre eux
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]