text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ po3.3p 3n/o

Productnummer: 773632
GTIN: 4046548012873
Uitbreidingsmodule PNOZpower modulair veiligheidssysteem, 3 veiligheidscontacten (M) 5,5 kW (AC3-belastingen), steekbare klemmen met schroeftechniek, breedte: 90 mm.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Spanning AC1 veiligheidscont. 240  V
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 16  A
Spanning DC1 veiligheidscont. 24  V
Max. stroom DC1 veiligh.cont. 16  A
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  V
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 6  A
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  V
Veiligheidscont.: AC bij UL 240 V AC G.P.  
Materiaal relaiscontacten AgCdO  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -10 - 55  °C
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP30  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie horizont. op rail  
Behuizingsmat. onderste deel
Behuizingsmateriaal bovenstuk ABS UL 94 V0  
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort steekbaar  
Flex. 1 draad AWG info 20 - 10 AWG  
Afmeting hoogte 94  mm
Afmeting breedte 90  mm
Afmeting diepte 135  mm
Nettogewicht 625  g
Brutogewicht 690  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371819  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012873  
Volume 0.788  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1