text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ pe1p

Productnummer: 773900
GTIN: 4046548012729
Aanstuurmodule/basismodule modulair veiligheidssysteem, max. 4 uitbreidingsmodulen aansluitbaar via busconnectoren, steekbare klemmenmet schroeftechniek, breedte: 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Aantal ingangen 2  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -10 - 55  °C
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP30  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie horizont. op rail  
Behuizingsmat. onderste deel
Behuizingsmateriaal bovenstuk ABS UL 94 V0  
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort steekbaar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 94  mm
Afmeting breedte 22.5  mm
Afmeting diepte 121  mm
Nettogewicht 170  g
Brutogewicht 205  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371819  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012729  
Volume 0.788  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1