Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"773200","name":"PNOZ pps1p 100-240VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ pps1p 100-240VAC
Productnummer: 773200
GTIN: 4046548013139
Voedingsmodule voor het modulaire veiligheidssysteem PNOZpower,
aansluitmogelijkheden voor 1 basismodule en max. 4 uitbreidingsmodulen,
UB 100 - 240 V AC/DC, uitgangsspanning: 19 V / 24 V, uitgangsvermogen:
15 W, breedte: 45 mm, galvanische scheiding, kortsluitvast, steekbare
klemmen met schroeftechniek.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Voedingsmodule voor het modulaire veiligheidssysteem PNOZpower, aansluitmogelijkheden voor 1 basismodule en max. 4 uitbreidingsmodulen, UB 100 - 240 V AC/DC, uitgangsspanning: 19 V / 24 V, uitgangsvermogen: 15 W, breedte: 45 mm, galvanische scheiding, kortsluitvast, steekbare klemmen met schroeftechniek.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 100 - 240 V |
| Type voedingsspanning U1 | AC |
| Opgenomen vermogen AC | 30 VA |
| Type secundaire spanning | DC |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
| Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP40 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | horizont. op rail |
| Behuizingsmat. onderste deel | |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | ABS UL 94 V0 |
| Aansluitklem | Schroefklem |
| Klemsoort | steekbaar |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 14 AWG |
| Afmeting hoogte | 94 mm |
| Afmeting breedte | 45 mm |
| Afmeting diepte | 121 mm |
| Nettogewicht | 285 g |
| Brutogewicht | 295 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7a |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371819 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000019 |
| ETIM reference feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548013139 |
| Volume | 0.732 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |