text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PIT m3 key service

製品コード: 402215
GTIN: 
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
UKCA  
センサ原理 トランスポンダ  
 
高さ 39  mm
55  mm
奥行き 8  mm
実量 6  g
総重量 8  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)