PES – pupitre Commande et visualisation

Système de formation pour le soutien à l’enseignement professionnel : fonctions principales de Commande et visualisation

Pupitre Commande et visualisation

Le PES – pupitre Commande et visualisation est l’un des nombreux modules qui composent le Pilz Education Systems PES. Ces systèmes de formation modulaires sont constitués de composants industriels modernes destinés à l’enseignement pratique.

Les PES simulent le fonctionnement d’une machine ou d’une installation et sont utilisés à des fins de formation. Ils sont composés de différentes fonctions de sécurité et standard ordonnées de manière claire sur un pupitre de commande.

 

Aide optimale pour le transfert de connaissances dans le domaine des automatismes de sécurité

Vous trouverez ici toutes les informations concernant nos systèmes d’apprentissage, leurs fonctions et les variantes pouvant être commandées.

Pilz Education Systems PES

Systèmes de formation et d’apprentissage modulaires

Disposer d’une vue d’ensemble complète du système d’automatismes grâce au pupitre Commande et visualisation

Pupitre Commande et visualisation

Le pupitre Commande et visualisation reproduit la visualisation d’une machine ou d’une installation complète. En cours, il permet ainsi d’illustrer les fonctions des interfaces homme-machine et, par exemple, d’apprendre à consulter les données de diagnostic issues de différents systèmes de commande ainsi que la recherche d’erreurs.

Le pupitre de commande est composé des éléments suivants : le terminal de visualisation PMIvisu, y compris le logiciel de visualisation PASvisu, pour une vue d’ensemble complète d’une machine. Le sélecteur de mode de fonctionnement PITmode permet de choisir le mode de fonctionnement du système de commande de la machine et de gérer les autorisations d’accès des opérateurs.

Objectifs d’apprentissage du PES – pupitre Commande et visualisation

  • Visualisation de l’ensemble des fonctions de sécurité et standard d’une machine ou d’une installation
  • Consultation des données de diagnostic provenant de différents systèmes de commande
  • Recherche d’erreurs à l’aide de l’interface homme-machine PMI de Pilz
  • Sélection et affectation des modes de fonctionnement

Notre gamme de produits : PES – pupitre Commande et visualisation

Pupitre Commande et visualisation

Module de système de formation comprenant l’interface homme-machine PMIvisu, le logiciel de visualisation PASvisu ainsi que le sélecteur de mode de fonctionnement PITmode.
Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be