Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"583002","name":"PSENvip RL D M Set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Vastaava kuva
PSENvip RL D M Set
Tuotenumero: 583002
GTIN:
Täydellinen sarja PSENvip, joka koostuu seuraavista: PSENvip RL D M,PSENvip T, PSENvip
AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. Taivutuskulman mittauksellaPL e
SIL 3. Hyväksytty IEC 61496-1:n ja EN 12622:n mukaisesti.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Täydellinen sarja PSENvip, joka koostuu seuraavista: PSENvip RL D M,PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. Taivutuskulman mittauksellaPL e SIL 3. Hyväksytty IEC 61496-1:n ja EN 12622:n mukaisesti.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
cULus Listed TÜV |
| BWS-tyyppi | 4 |
| Anturiperiaate | optinen |
| Maks. suoja-alueen leveys | 42 mm |
| Erotuskyky suojaustapa | Sormi |
| Kantavuus (m) | 0.1 - 10 m |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 55 W |
Optiset tiedot
| Käytetty aallonpituusalue | 510 - 550 nm |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 7 |
| Tasajännite tulossa | 24 V DC |
| Pot.erotus tulot | ei |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
| Pot.erotus PJ-lähdöt | ei |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | 0 - 50 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10 g |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa kotelo | IP54 |
Times
| Kytkentäviive OSSD | 0 - 2 s |
| Vasteaika | 4 ms |
Mekaaniset tiedot
| Liitäntätapa | M12 |
| Johtimet kaapeli | Johdinsarjat |
| Suurin johtimen pituus | 75 m |
| Kotelomateriaali yläosa | Alumiini |
| Mitta korkeus | 420 mm |
| Leveysmitta | 380 mm |
| Syvyysmitta | 230 mm |
| Nettopaino | 7000 g |
| Bruttopaino | 7000 g |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-9.1 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27310101 |
| ETIM versio | ETIM-7.0 |