Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"583002","name":"PSENvip RL D M Set","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSENvip RL D M Set
Numero dell'articolo: 583002
GTIN:
Set completo PSENvip, composto da: PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip
AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. Con misurazione dell’angolodi piegatura PL “e”
SIL 3. Omologato secondo IEC 61496-1 ed EN 12622.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Set completo PSENvip, composto da: PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. Con misurazione dell’angolodi piegatura PL “e” SIL 3. Omologato secondo IEC 61496-1 ed EN 12622.
Dati generali
| Omologazione |
CE
cULus Listed TÜV |
| Tipo ESPE | 4 |
| Principio sensore | Ottico |
| Max. largh. campo prot. | 42 mm |
| Risoluz. grado di protezione | Dito |
| Portata (m) | 0.1 - 10 m |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 55 W |
Dati ottici
| Interv. lunghezze d'onda util. | 510 - 550 nm |
Ingressi
| Numero di ingressi | 7 |
| Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
| Isolam. elettrico ingressi | No |
Uscite a semiconduttore
| Numero di uscite OSSD | 2 |
| Isolamento elettr. uscite SC | No |
| Uscita SC protezione CC | Sì |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protez. custodia | IP54 |
Tempi
| Ritardo attiv. OSSD | 0 - 2 s |
| Tempo di risposta | 4 ms |
Dati meccanici
| Tipo di collegamento | M12 |
| Condutture cavi | Set di cavi |
| Lunghezza max. conduttore | 75 m |
| Mater. custodia Parte super. | Alluminio |
| Altezza | 420 mm |
| Larghezza | 380 mm |
| Profondità | 230 mm |
| Peso netto | 7000 g |
| Peso lordo | 7000 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27310101 |
| Versione ETIM | ETIM-7.0 |