닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"583002","name":"PSENvip RL D M Set","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSENvip RL D M Set
제품 번호: 583002
GTIN:
PSENvip 전체 세트, 다음으로 구성: PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip
AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. 벤딩 각도 측정 PL e
SIL 3. IEC 61496-1 및 EN 12622에 따라 승인.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
cULus 등재 TÜV |
| ESPE 타입 | 4 |
| 센서 원리 | 광학 |
| 감지 영역 최대 폭 | 42 mm |
| 해상도 보호 등급 | 손가락 |
| 작동 범위 (m) | 0.1 - 10 m |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 55 W |
광학 데이터
| 사용된 파장 범위 | 510 - 550nm |
입구
| 입력 단자의 개수 | 7 |
| 입력 DC 전압 | 24 V DC |
| 입력 전위 절연 | 아니오 |
반도체 출력
| OSSD 출력의 개수 | 2 |
| 반도체 출력 전위 절연 | 아니오 |
| 반도체 출력 단락 방지 | 예 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | 0 - 50 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 10g |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP54 |
타임스
| 반응 시간 | 4 ms |
| 스위치온 딜레이 시간 OSSD | 0 ~ 2 s |
기계 데이터
| 연결 타입 | M12 |
| 케이블 선 | 케이블 세트 |
| 최대 케이블 길이 | 75 m |
| 하우징 소재 상부 파트 | 알루미늄 |
| 높이 직경 | 420 mm |
| 폭 치수 | 380 mm |
| 깊이 치수 | 230 mm |
| 순중량 | 7000 g |
| 총중량 | 7000 g |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-9.1 |
| ECLASS 참조 기능 | 27310101 |
| ETIM 버전 | ETIM-7.0 |