Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"583002","name":"PSENvip RL D M Set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSENvip RL D M Set
Productnummer: 583002
GTIN:
Complete set PSENvip, bestaande uit: PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip
AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. Met buighoekmeting PL e
SIL 3. Goedgekeurd volgens IEC 61496-1 en EN 12622.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
cULus Listed TÜV |
| CWB-type | 4 |
| Sensorprincipe | optisch |
| Max. breedte beschermruimte | 42 mm |
| Resolutie beschermingsgraad | Vinger |
| Reikwijdte (m) | 0.1 - 10 m |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 55 W |
Optische gegevens
| Gebruikt golflengtebereik | 510 - 550 nm |
Ingangen
| Aantal ingangen | 7 |
| Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding ingangen | nee |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
| Potentiaalscheid. HG-uitgangen | nee |
| HGU kortsluitvast | ja |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | 0 - 50 °C |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP54 |
Times
| Reactietijd | 4 ms |
| Inschakeltijdvertraging OSSD | 0 - 2 s |
Mechanische gegevens
| Aansluitingstype | M12 |
| Leidingen kabel | Kabelsets |
| Max. kabellengte | 75 m |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | Aluminium |
| Afmeting hoogte | 420 mm |
| Afmeting breedte | 380 mm |
| Afmeting diepte | 230 mm |
| Nettogewicht | 7000 g |
| Brutogewicht | 7000 g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-9.1 |
| ECLASS reference feature | 27310101 |
| ETIM versie | ETIM-7.0 |