Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"583002","name":"PSENvip RL D M Set","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSENvip RL D M Set
Номер артикула: 583002
GTIN:
Комплект PSENvip, состав: PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip
AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. С измерением угла гибки PL e
SIL 3. Допуск по стандартам IEC 61496-1 и EN 12622.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus TÜV |
| Тип ESPE | 4 |
| Принцип датчика | оптическ. |
| Max. width of the detect. zone | 42 mm |
| Тип защитного разрешения | Палец |
| Рабочий диапазон (m) | 0.1 - 10 m |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 55 W |
Oптические данные
| Использ. диапазон длин волн | 510–550 нм |
Входы
| Число входов | 7 |
| Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
| Входы с развязкой потенциалов | Нет |
Полупроводниковые выходы
| Число выходов OSSD | 2 |
| Разв. потенц. П/П выхода | Нет |
| Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | 0 - 50 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, корпус | IP54 |
Times
| Задержка при включении на OSSD | 0–2 с |
| Время реакции | 4 ms |
механические данные
| Тип соединения | M12 |
| Кабельные линии | Комплекты кабелей |
| Макс. длина кабеля | 75 m |
| Материал верхней части кожуха | Алюминий |
| Размер по высоте | 420 mm |
| Размер по ширине | 380 mm |
| Размер по глубине | 230 mm |
| Вес нетто | 7000 g |
| Вес брутто | 7000 g |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Эталонная функция ECLASS | 27310101 |
| Версия ETIM | ETIM-7.0 |