Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"583002","name":"PSENvip RL D M Set","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Actual product may vary
PSENvip RL D M Set
Product ID: 583002
GTIN:
全套 PSENvip,包含:PSENvip RL D M、PSENvip T、PSENvip
AP、PSENvip AT mag、PSENvip TP、PSENvip TN。採用彎角測量 PL e
SIL 3。經過認證符合 IEC 61496-1 和 EN 12622 標準。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
cULus Listed TÜV |
| ESPE 類型 | 4 |
| Sensor principle | optical |
| 檢測區域的最大寬度 | 42 mm |
| 解析度防護等級 | 手指 |
| 操作範圍 (m) | 0.1 - 10 m |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 55 W |
光學數據
| Used wavelength range | 510 - 550 nm |
入口
| 輸入點數量 | 7 |
| 輸入處 DC 電壓 | 24 V DC |
| 電位隔離輸入 | 否 |
半導體輸出
| OSSD 輸出數量 | 2 |
| 電位隔離 S/C O | 否 |
| S/C 輸出防短路 | 是 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | 0 - 50 °C |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| EMC 符合標準 ... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 10g |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,外殼 | IP54 |
時報
| 反應時間 | 4 ms |
| 啟動延遲時間 OSSD | 0 - 2 s |
機械數據
| 連接類型 | M12 |
| Cable lines | Cable sets |
| 電纜最大長度 | 75 m |
| 外殼材質上部 | 鋁 |
| 高度尺寸 | 420 mm |
| 寬度尺寸 | 380 mm |
| 深度尺寸 | 230 mm |
| 淨重 | 7000 g |
| 毛重 | 7000 g |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-9.1 |
| ECLASS 參考特色 | 27310101 |
| ETIM 版本 | ETIM-7.0 |