Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"583002","name":"PSENvip RL D M Set","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Similaire à l’illustration
PSENvip RL D M Set
Numéro de l'article: 583002
GTIN:
Ensemble complet PSENvip, composé de : PSENvip RL D M, PSENvip T,PSENvip
AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. Avec mesure de l’angle depliage PL e
SIL 3. Homologué selon la CEI 61496-1 et l’EN 12622.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Ensemble complet PSENvip, composé de : PSENvip RL D M, PSENvip T,PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. Avec mesure de l’angle depliage PL e SIL 3. Homologué selon la CEI 61496-1 et l’EN 12622.
Données generales
| Homologation |
CE
cULus Listed TÜV |
| Type d’EPES | 4 |
| Principe du capteur | Optique |
| Largeur max. espace de protec° | 42 mm |
| Résolution indice protection | Doigts |
| Portée (m) | 0.1 - 10 m |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 55 W |
Données optiques
| Plage longueurs onde utilisée | 510 à 550 nm |
Entrées
| Nombre d’entrées | 7 |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
| Séparation potentiel entrées | Non |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
| Sep.pot. sorties stat. | non |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 - 50 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protection de boîtie | IP54 |
Temps
| Temps de montée sorties OSSD | 0 à 2 s |
| Temps d'appel | 4 ms |
Données mécaniques
| Type de raccordement | M12 |
| Constitution du câble | Jeux de câbles |
| Longueur de câble max. | 75 m |
| Matériau du boîtier partie sup | Aluminium |
| Dimensions hauteur | 420 mm |
| Dimension largeur | 380 mm |
| Dimension profondeur | 230 mm |
| Poids net | 7000 g |
| Poids brut | 7000 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27310101 |
| Version du ETIM | ETIM-7.0 |