閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"583002","name":"PSENvip RL D M Set","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSENvip RL D M Set
製品コード: 583002
GTIN:
PSENvip一式、同梱品: PSENvip RL D M、PSENvip T、PSENvip
AP、PSENvip AT mag、PSENvip TP、PSENvip TN。曲げ角度測定機能 (PL e
SIL 3) 付き。IEC 61496-1およびEN 12622に準拠した認証取得。
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
cULus Listed TÜV |
| ESPEタイプ | 4 |
| センサ原理 | 光学式 |
| 検出ゾーン最大幅 | 42 mm |
| 分解能、保護等級 | フィンガー |
| 動作範囲 (m) | 0.1 - 10 m |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 55 W |
光学データ
| 使用する波長範囲 | 510~550 nm |
入力
| 入力点数 | 7 |
| 入力のDC電圧 | 24 V DC |
| 入力・内部mod.バス電圧電位分離 | 不可 |
半導体出力
| OSSD出力数 | 2 |
| 半導体出力電位分離 | 不可 |
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | 0 - 50 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 10g |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、ハウジング | IP54 |
時代
| 応答時間 | 4 ms |
| OSSDスイッチオンディレー時間 | 0 - 2 秒 |
機械的データ
| 接続タイプ | M12 |
| ケーブルライン | ケーブルセット |
| 最大ケーブル長 | 75 m |
| ハウジング素材 (上部) | アルミニウム |
| 高さ | 420 mm |
| 幅 | 380 mm |
| 奥行き | 230 mm |
| 実量 | 7000 g |
| 総重量 | 7000 g |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27310101 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |