text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSENvip RL D M Set

Numer produktu: 583002
GTIN: 
Kompletny zestaw PSENvip, składający się z następujących elementów:PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. Z pomiarem kąta gięcia PL e SIL 3. Zatwierdzony zgodnie z normami IEC 61496-1 i EN 12622.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Kompletny zestaw PSENvip, składający się z następujących elementów:PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. Z pomiarem kąta gięcia PL e SIL 3. Zatwierdzony zgodnie z normami IEC 61496-1 i EN 12622.

Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
TÜV  
Rodzaj ESPE 4  
Zasada działania czujników optyczny  
Max. width of the detect. zone 42  mm
Rodzaj ochrony dokładności Palec  
Zasięg (m) 0.1 - 10  m
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 55  W
Używany zakres długości fali 510 - 550 nm  
Liczba wejść 7  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Iz.poten.wej. z V wewn. magis. Nie  
Liczba wyjść OSSD 2  
Izolacja potencjałowa S/C O Nie  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0 - 50  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 61496-1  
EN 61000-6-4  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 10 g  
Stop.ochrony EN 60529  
Stopień ochrony obudowy IP54  
Czas reakcji 4  ms
Czas opóźnienia włączenia OSSD 0–2 s  
Typ połączenia M12  
Linie kablowe Zestawy przewodów  
Maks. długość przewodu 75  m
Materiał górnej części obudowy Aluminium  
Wysokość 420  mm
Szerokość 380  mm
Głębokość 230  mm
Ciężar netto 7000  g
Ciężar brutto 7000  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-9.1  
Funkcja odniesienia ECLASS 27310101  
Wersja ETIM ETIM-7.0