Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"583002","name":"PSENvip RL D M Set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
La imagen real puede variar
PSENvip RL D M Set
Número de producto: 583002
GTIN:
Set completo PSENvip, compuesto por: PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip
AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. Con medición del ángulo dedoblado PL e
SIL 3. Homologación según IEC 61496-1 y EN 12622.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Set completo PSENvip, compuesto por: PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. Con medición del ángulo dedoblado PL e SIL 3. Homologación según IEC 61496-1 y EN 12622.
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed TÜV |
| Tipo de EPES | 4 |
| Principio de sensor | óptico |
| Ancho máx. espacio protección | 42 mm |
| Resolución grado de protección | Dedos |
| Intervalo de servicio (m) | 0.1 - 10 m |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 55 W |
Datos ópticos
| Interv. long. de onda util. | 510 - 550 nm |
Entradas
| Número de entradas | 7 |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
| Separación de pot. entradas | no |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 2 |
| Sep. potencial salidas semi. | no |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 10 g |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Carcasa de clase de protección | IP54 |
Times
| Tiempo de reacción | 4 ms |
| Retardo a la conexión OSSD | 0 - 2 s |
Datos mecanicos
| Tipo de conexión | M12 |
| Tipo de conductores cable | juegos de cables |
| Longitud de línea máxima | 75 m |
| Material carcasa superior | Aluminio |
| Dimensión de altura | 420 mm |
| Dimensión Ancho | 380 mm |
| Dimensión Profundidad | 230 mm |
| Peso neto | 7000 g |
| Peso bruto | 7000 g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27310101 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |