text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSENvip RL D M Set

Kód materiálu: 583002
GTIN: 
Kompletní sada PSENvip, zahrnuje: PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. S měřením úhlu ohybu PL e SIL 3. Schváleno podle IEC 61496-1 a EN 12622.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
cULus Listed  
TÜV  
Typ BWS 4  
Princip snímače opticky  
Max. šířka ochr.prostoru 42  mm
Rozlišení druhu ochrany Prst  
Provozní rozsah (m) 0.1 - 10  m
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 55  W
Použitý rozsah vln.délek 510 - 550 nm  
Počet vstupů 7  
Stejnosměrné napětí na vstupu 24 V DC  
Galv.oddělení vstupů ne  
Počet OSSD výstupů 2  
Galv.oddělení HL-výstupů ne  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0 - 50  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 61496-1  
EN 61000-6-4  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 10g  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, pouzdro IP54  
Reakční doba 4  ms
Zpoždění doby zapínání OSSD 0 - 2 s  
Způsob připojení M12  
Vedení kabelů Kabelové svazky  
Max. délka kabelu 75  m
Materiál krytu horní díl Hliník  
Rozměr výška 420  mm
Rozměr šířka 380  mm
Rozměr hloubka 230  mm
Čistá váha 7000  g
Celková hmotnost 7000  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27310101  
Verze ETIM ETIM-7.0