Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"583002","name":"PSENvip RL D M Set","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Produkten kan variera
PSENvip RL D M Set
Artikelnummer: 583002
GTIN:
Komplett sats PSenvip, består av: PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip
AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. Med mätning avbockningsvinkel PL e
SIL 3. Godkänd enligt IEC 61496-1 och EN 12622.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
cULus Listed TÜV |
| BWS-typ | 4 |
| Sensorprincip | optisk |
| Max. skyddszonsbredd | 42 mm |
| Upplösning skyddsklass | Finger |
| Manövreringsområde (m) | 0.1 - 10 m |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 55 W |
Optiska data
| Tillämpat våglängdsområde | 510–550 nm |
Ingångar
| Antal ingångar | 7 |
| Likspänning vid ingång | 24 V DC |
| Potentialavskiljning ingångar | nej |
Halvledarutgångar
| Antal OSSD-utgångar | 2 |
| Potentialavskiljn. HL-utgångar | nej |
| HL-A kortsl.säker | ja |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | 0 - 50 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 10g |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass hus | IP54 |
Times
| Reaktionstid | 4 ms |
| Påslagningsfördröjning OSSD | 0–2 s |
Mekaniska data
| Anslutningstyp | M12 |
| Ledningar kabel | Kabelsatser |
| Max. kabellängd | 75 m |
| Kåpmaterial överdel | Aluminium |
| Mått höjd | 420 mm |
| Mått bredd | 380 mm |
| Mått djup | 230 mm |
| Nettovikt | 7000 g |
| Bruttovikt | 7000 g |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS-referensfunktion | 27310101 |
| ETIM-version | ETIM-7.0 |