text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSENvip RL D M Set

Ürün numarası: 583002
Aşağıdakilerden oluşan komple PSENvip seti: PSENvip RL D M, PSENvip T,PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. Bükme açısı ölçümü ile PL e SIL 3. IEC 61496-1 ve EN 12622'ye göre onaylanmışt...  Daha Fazla

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Aşağıdakilerden oluşan komple PSENvip seti: PSENvip RL D M, PSENvip T,PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. Bükme açısı ölçümü ile PL e SIL 3. IEC 61496-1 ve EN 12622'ye göre onaylanmıştır.

Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
ESPE tipi 4  
Sensor principle optical  
Max. width of the detect. zone 42  mm
Çözünürlük koruma türü Parmak  
Çalışma aralığı (m) 0.1 - 10  m
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 55  W
Used wavelength range 510 - 550 nm  
Giriş sayısı 7  
Girişte DC voltajı 24 V DC  
Potansiyel yalıtım girişleri Hayır  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Potansiyel yalıtım S/C O Hayır  
S/C çıkışı kısa devre koruması Evet  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0 - 50  °C
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 61496-1  
EN 61000-6-4  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 10g  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, muhafaza  
Tepki süresi 4  ms
Açma gecikme süresi OSSD 0 - 2 s  
Bağlantı tipi M12  
Cable lines Cable sets  
Maksimum kablo uzunluğu 75  m
Muhafaza malzemesi üst kısım Alüminyum  
Yükseklik boyutu 420  mm
Genislik boyutu 380  mm
Derinlik boyutu 230  mm
Net agirlik 7000  g
Brüt ağırlık 7000  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-9,1  
ECLASS Referans Özelliği 27310101  
ETIM Sürümü ETIM-7,0