Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"583002","name":"PSENvip RL D M Set","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Som på fig.
PSENvip RL D M Set
Produktnummer: 583002
GTIN:
Komplet sæt PSENvip, bestående af: PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip
AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. Med bukkevinkelmåling PL e
SIL 3. Godkendt i overensstemmelse med IEC 61496-1 og EN 12622.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Komplet sæt PSENvip, bestående af: PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. Med bukkevinkelmåling PL e SIL 3. Godkendt i overensstemmelse med IEC 61496-1 og EN 12622.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
cULus Listed TÜV |
| BWS-type | 4 |
| Sensorprincip | optisk |
| Maks. beskyttelsesområdebredde | 42 mm |
| Opløsning kapslingsklasse | Finger |
| Driftsområde (m) | 0.1 - 10 m |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 55 W |
Optiske data
| Anvendt bølgelængdeområde | 510 - 550 nm |
Indgange
| Antal indgange | 7 |
| Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
| Potentialadskillelse indgange | nej |
Halvlederudgange
| Antal OSSD-udgange | 2 |
| Potentialadskill. HL-udgange | nej |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | 0 - 50 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP54 |
Times
| Reaktionstid | 4 ms |
| Tilkoblingstidsforsink. OSSD | 0 - 2 sek. |
Mekaniske data
| Tilslutningstype | M12 |
| Ledninger kabel | Ledningsnet |
| Maks. ledningslængde | 75 m |
| Husmateriale overdel | Aluminium |
| Mål, højde | 420 mm |
| Mål, bredde | 380 mm |
| Mål, dybde | 230 mm |
| Nettovægt | 7000 g |
| Bruttovægt | 7000 g |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27310101 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |