Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"583002","name":"PSENvip RL D M Set","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Imagem similar
PSENvip RL D M Set
Número do produto: 583002
GTIN:
Conjunto completo PSENvip composto de: PSENvip RL D M, PSENvip T,PSENvip
AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. Com medição do ângulo dedobragem PL e
SIL 3. Homologado segundo IEC 61496-1 e EN 12622.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Conjunto completo PSENvip composto de: PSENvip RL D M, PSENvip T,PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. Com medição do ângulo dedobragem PL e SIL 3. Homologado segundo IEC 61496-1 e EN 12622.
Dados gerais
| Homologação |
CE
Listado em cULus TÜV |
| Tipo BWS | 4 |
| Princípio do sensor | óptico |
| Largura máx. espaço protegido | 42 mm |
| Resolução tipo de proteção | Dedo |
| Alcance (m) | 0.1 - 10 m |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 55 W |
Dados ópticos
| Faixa de comp. de onda usada | 510 a 550 nm |
Entradas
| Número de entradas | 7 |
| Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
| Isolamento pot. entradas | não |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas OSSD | 2 |
| Sep. poten. saídas semicond. | não |
| Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Tipo de proteção caixa | IP54 |
Times
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Retardo de ligação OSSD | 0 a 2 s |
Dados mecânicos
| Tipo de conexão | M12 |
| Fios cabo | Conjuntos de cabos |
| Comprimento máx. do cabo | 75 m |
| Material caixa peça superior | Alumínio |
| Dimensão altura | 420 mm |
| Dimensão de profundidade | 230 mm |
| Dimensão de profundidade | 380 mm |
| Peso líquido | 7000 g |
| Peso bruto | 7000 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Função de referência ECLASS | 27310101 |
| Versão ETIM | ETIM-7.0 |