Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"583002","name":"PSENvip RL D M Set","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Abbildung ähnlich
PSENvip RL D M Set
Artikelnummer: 583002
GTIN:
Komplettset PSENvip, bestehend aus: PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip
AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. Mit Biegewinkelmessung PL e
SIL 3. Zugelassen nach IEC 61496-1 und EN 12622.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
cULus Listed TÜV |
| BWS-Typ | 4 |
| Sensorprinzip | optisch |
| Max. Schutzraumbreite | 42 mm |
| Auflösung Schutzart | Finger |
| Reichweite (m) | 0.1 - 10 m |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 55 W |
Optische Daten
| Genutzter Wellenlängebereich | 510 - 550 nm |
Eingänge
| Anzahl Eingänge | 7 |
| Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
| Potenzialtrennung Eingänge | nein |
Halbleiterausgänge
| Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
| Potenzialtrennung HL-Ausgänge | nein |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | 0 - 50 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 10g |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Gehäuse | IP54 |
Zeiten
| Einschaltzeitverzögerung OSSD | 0 - 2 s |
| Ansprechzeit | 4 ms |
Mechanische Daten
| Anschlussart | M12 |
| Leitungen Kabel | Kabelsätze |
| max. Leitungslänge | 75 m |
| Gehäusematerial Oberteil | Aluminium |
| Abmessung h | 420 mm |
| Abmessung b | 380 mm |
| Abmessung t | 230 mm |
| Nettogewicht | 7000 g |
| Bruttogewicht | 7000 g |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27310101 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |