Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6D000001","name":"PSEN sc B 5.5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Vastaava kuva
PSEN sc B 5.5
Tuotenumero: 6D000001
GTIN:
Perusversio, avautumiskulma 275 astetta, suojakentän kantama 5,5 m
PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012
PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
cULus Listed TÜV |
| BWS-tyyppi | 3 |
| 2 | |
| Tuotevaihtoehto | Base |
| Anturiperiaate | optinen |
| Valittavat resoluutiot | 70 |
| Kantavuus varoitusalue | 40 |
| Kantavuus suoja-alue | 5.5 |
| Number of zone configurations | 3 |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 8 |
Optiset tiedot
| Käytetty aallonpituusalue | 905 nm |
| Skannausalue | 275° |
| Suurin avautumisk. pystys | 0,12° |
| Kulmaerottelu | 0,1° |
Tulot
| Signaalitaso tulossa arvolla 0 | < 5 V |
| Tasajännite tulossa | 24 V |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
| Virta "0" PJL PSENscan | < 700 µA |
Ethernet-liitäntä
| Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | M12x1, 4-pin, D-code |
| Ethercat-siirtonopeus | 100 MBit/s |
| EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
0
50 |
| Kosteusrasitus erittely | maks. 95 % |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10 g |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
Times
| Vasteaika |
62
62 |
| Kiertymisaika | 30 |
Mekaaniset tiedot
| Liitäntätapa | M12, 8-nap. uros |
| Kotelon materiaali | Alumiini |
| Kotelomateriaali yläosa | PC |
| Materiaali etulevy | PMMA |
| Mitta korkeus | 152 |
| Leveysmitta | 102 |
| Syvyysmitta | 112.5 |
| Nettopaino | 1530 |
| Bruttopaino | 2140 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27272705 |
| ETIM versio | ETIM-7.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002550 |
Pakolliset varusteet
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€88.37
Lisävarusteet
PSEN sc head
6D000007
Vaihdettava skanneripää ja ikkuna varaosaksi
turvalaserskannerille PSEN sc L/M/S alkaen toimitetustalaiteohjelmistoversiosta
3.1.3
€557.61