Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6D000001","name":"PSEN sc B 5.5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
La imagen real puede variar
PSEN sc B 5.5
Número de producto: 6D000001
Base version, opening angle 275 degrees, range of the protected field5.5
m
PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012
PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 0... Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Base version, opening angle 275 degrees, range of the protected field5.5 m PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012 PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed TÜV |
Tipo de EPES | 3 |
Product type | Base |
Principio de sensor | óptico |
Resoluciones seleccionables | 70 mm |
Alcance zona de advertencia | 40 m |
Alcance zona de seguridad | 5.5 m |
N.º supervisión simult. zonas | 2 |
N.º configuraciones por zonas | 3 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 8 W |
Datos ópticos
Interv. long. de onda util. | 905 nm |
Zona de escaneado | 275° |
Ángulo de apert. máx. vertical | 0,12° |
Resolución angular | 0,1° |
Entradas
Nivel de señal en entrada en 0 | < 5 V |
Tensión continua en entrada | 24 V |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Corr. "0" sal. semi. PSENscan | < 700 µA |
Interfaz Ethernet
Tipo con. interface ETHERNET | M12x1, 4-pin, D-code |
Veloc. transmisión Ethernet | 100 Mbits/s |
Interfaz CANopen
Número de interfaces Ethernet | 1 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Dato sobre resistencia humedad | máx. 95 % |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 10 g |
Carcasa de clase de protección |
Times
Tiempo de reacción | 62 ms |
Tiempo de rotación | 30 ms |
Datos mecanicos
Tipo de conexión | M12, 8 pol. macho |
Material de la carcasa | Aluminio |
Material carcasa superior | PC |
Material pant. frontal | PMMA |
Dimensión de altura | 152 mm |
Dimensión Ancho | 102 mm |
Dimensión Profundidad | 112.5 mm |
Peso neto | 1530 g |
Peso bruto | 2140 g |
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
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ECLASS Reference Feature | 27272705 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002550 |
Accesorios Opcionales
PSEN sc head
6D000007
Exchangeable scanner head with window as a replacement for
safety laser scanner PSEN sc L/M/S from supplied firmware Version
3.1.3
Accesorios Obligatorios
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m