닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"6D000001","name":"PSEN sc B 5.5","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN sc B 5.5
제품 번호: 6D000001
GTIN:
베이스 버전, 감지 각도 275도, 보호 필드 범위 5.5 m
PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012
PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
cULus 등재 TÜV |
| ESPE 타입 | 3 |
| 상품 유형 | 기초 |
| 센서 원리 | 광학 |
| 선택 가능한 해상도 | 70 |
| 작동 범위 경고 구역 | 40 |
| 작동 범위 안전 구역 | 5.5 |
| 구역 동시 모니터링 수 | 2 |
| 구역 구성 수 | 3 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 8 |
광학 데이터
| 사용된 파장 범위 | 905nm |
| 스캐닝 구역 | 275° |
| 최대 수직 감지 각도 | 0.12° |
| 각 해상도 | 0.1° |
입구
| 0의 입력 신호 레벨 | < 5 V |
| 입력 DC 전압 | 24 V |
반도체 출력
| OSSD 출력의 개수 | 2 |
| 전류 "0" 반도체 출력 PSENscan | < 700 µA |
이더넷 인터페이스
| 이더넷 인터페이스 커넥터 유형 | M12x1, 4핀, D-코드 |
| 이더넷 전송률 | 100 MBit/s |
| 이더넷 인터페이스의 개수 | 1 |
환경 데이터
| 대기 온도 |
0
50 |
| 습도 등급 | 최대 95% |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 10g |
| 보호 종류, 호스팅 | IP65 |
타임스
| 반응 시간 |
62
62 |
| 회전 시간 | 30 |
기계 데이터
| 연결 타입 | M12, 8핀 수 |
| 하우징 소재 | 알루미늄 |
| 하우징 소재 상부 파트 | PC |
| 소재 전면 스크린 | PMMA |
| 높이 직경 | 152 |
| 폭 치수 | 102 |
| 깊이 치수 | 112.5 |
| 순중량 | 1530 |
| 총중량 | 2140 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27272705 |
| ETIM 버전 | ETIM-7.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002550 |
선택적 액세서리
PSEN sc head
6D000007
제공된 펌웨어 버전
3.1.3에서 안전 레이저 스캐너 PSEN sc L/M/S
에 대한 교체품으로 사용되는 창이 달린 교환 가능 스캐너 헤드
필수적 액세서리
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m