Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6D000001","name":"PSEN sc B 5.5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN sc B 5.5
Ürün numarası: 6D000001
GTIN:
Temel sürüm, açılma açısı 275 derece, korumalı alan aralığı 5,5 m
PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012
PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
cULus Listed TÜV |
| ESPE tipi | 3 |
| Ürün tipi | Temel |
| Sensor principle | optical |
| Seçilebilir Çözünürlükler | 70 |
| Çalışma aralığı uyarı bölgesi | 40 |
| Çalışma aralığı emniyet bölges | 5.5 |
| Eşzamanlı İzlenen Alan sayısı | 2 |
| Alan Konfigürasyonu sayısı | 3 |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 8 |
Optik veriler
| Used wavelength range | 905 nm |
| Tarama alanı | 275° |
| Maks. dikey açılma açısı | 0,12° |
| Angular resolution | 0.1° |
Girişler
| 0'daki girişte sinyal seviyesi | < 5 V |
| Girişte DC voltajı | 24 V |
Yarı iletken çıktılar
| OSSD cikislarin sayisi | 2 |
| Akım "0" S/C O PSENscan | < 700 µA |
Ethernet arayüzü
| Konektör tipi ETHERNET int. | M12x1, 4 pimli, D kodlu |
| Ethernet iletim hızı | 100 MBit/s |
| Ethernet arayüz adedi | 1 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
0
50 |
| Nem oranı | Maks. %95 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 10g |
| Koruma tip, muhafaza | IP65 |
Zamanlar
| Tepki süresi |
62
62 |
| Devir Zamanı | 30 |
Mekanik Veri
| Bağlantı tipi | M12, 8-pin male |
| Gövde malzemesi | Alüminyum |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
| Malzeme ön ekran | PMMA |
| Yükseklik boyutu | 152 |
| Genislik boyutu | 102 |
| Derinlik boyutu | 112.5 |
| Net agirlik | 1530 |
| Brüt ağırlık | 2140 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272705 |
| ETIM Sürümü | ETIM-7,0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002550 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN sc head
6D000007
PSEN sc L/M/S emniyet lazer tarayıcısının yerini almak üzere
ürünle birlikte verilen ürün yazılımı Sürüm 3.1.3'den itibarendeğiştirilebilir tarayıcı
kafası
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m