閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6D000001","name":"PSEN sc B 5.5","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN sc B 5.5
製品コード: 6D000001
GTIN:
ベースバージョン、検出角度275°、保護フィールド範囲5.5 m
PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012
PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
cULus Listed TÜV |
| ESPEタイプ | 3 |
| 製品タイプ | ベース |
| センサ原理 | 光学式 |
| 選択可能な分解能 | 70 |
| 動作範囲警告ゾーン | 40 |
| 動作範囲安全ゾーン | 5.5 |
| 同時監視のゾーン数 | 2 |
| コンフィグレーションゾーン数 | 3 |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 8 |
光学データ
| 使用する波長範囲 | 905 nm |
| スキャンエリア | 275° |
| 最大垂直検出角度 | 0.12° |
| 角度分解能 | 0.1° |
入力
| 入力の“0”信号レベル | < 5 V |
| 入力のDC電圧 | 24 V |
半導体出力
| OSSD出力数 | 2 |
| PSENscan半導体出力“0”信号電流 | < 700 µA |
イーサネット・インターフェース
| Ethernet接続タイプ | M12x1、4ピン、Dコード |
| Ethernet通信速度 | 100 MBit/s |
| イーサネットインタフェース数 | 1 |
環境データ
| 使用周囲温度 |
0
50 |
| 相対湿度・温度 | 最大95 % |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 10g |
| 保護構造、ハウジング | IP65 |
時代
| 応答時間 |
62
62 |
| 回転時間 | 30 |
機械的データ
| 接続タイプ | M12、8ピン、オス |
| ハウジング素材 | アルミニウム |
| ハウジング素材 (上部) | PC |
| 前面スクリーンの素材 | PMMA |
| 高さ | 152 |
| 幅 | 102 |
| 奥行き | 112.5 |
| 実量 | 1530 |
| 総重量 | 2140 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272705 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002550 |
アクセサリ(オプション)
アクセサリ(操作に必須)
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m