Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6D000001","name":"PSEN sc B 5.5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN sc B 5.5
Numer produktu: 6D000001
GTIN:
Wersja podstawowa, kąt skanowania 275 stopni, zasięg chronionego pola
5,5 m
PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012
PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Wersja podstawowa, kąt skanowania 275 stopni, zasięg chronionego pola 5,5 m PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012 PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus TÜV |
| Rodzaj ESPE | 3 |
| 2 | |
| Typ produktu | Baza |
| Zasada działania czujników | optyczny |
| Rozdzielczość | 70 |
| Zakres pracy strefy ostrzegawc | 40 |
| Zakres pracy strefy bezpieczeń | 5.5 |
| Number of zone configurations | 3 |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 8 |
Dane optyczne
| Używany zakres długości fali | 905 nm |
| Obszar skanowania | 275° |
| Maks. pionowy kąt otwarcia | 0,12° |
| Rozdzielczość kątowa | 0,1° |
Wejścia
| Poziom sygn. na wejściu dla 0 | < 5 V |
| Napięcie DC na wejściu | 24 V |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Liczba wyjść OSSD | 2 |
| Prąd „0” S/C O PSENscan | < 700 µA |
Interfejs Ethernet
| Typ złącza ETHERNET int. | M12x1, 4-stykowe, kodowanie D |
| Prędkości transmisji Ethernet | 100 MBit/s |
| Ilość złączy Ethernet | 1 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
0
50 |
| Klasa wilgotności | Maks. 95% |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 10 g |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Times
| Czas reakcji |
62
62 |
| Czas obrotu | 30 |
Dane mechaniczne
| Typ połączenia | M12 ,8-stykowy zew. |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Materiał górnej części obudowy | PC |
| Materiał ekranu przedniego | PMMA |
| Wysokość | 152 |
| Szerokość | 102 |
| Głębokość | 112.5 |
| Ciężar netto | 1530 |
| Ciężar brutto | 2140 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272705 |
| Wersja ETIM | ETIM-7.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002550 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN sc head
6D000007
Wymienna głowica skanera z szybką, jako zamiennik dla
laserowego skanera bezpieczeństwa PSEN sc L/M/S z dołączonymoprogramowaniem sprzętowym w wersji
3.1.3
€557.61
Akcesoria obligatoryjne
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
€88.37