Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6D000001","name":"PSEN sc B 5.5","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Abbildung ähnlich
PSEN sc B 5.5
Artikelnummer: 6D000001
GTIN:
Basisvariante, Öffnungswinkel 275 Grad, Schutzfeldreichweite 5,5 m
PSEN sc B 5.5 wurde abgekündigt. Nachfolgeprodukte sind die 6D000012
PSEN sc L 3.0 08-12 oder die 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
cULus Listed TÜV |
| BWS-Typ | 3 |
| Produktvariante | Basis |
| Sensorprinzip | optisch |
| wählbare Auflösungen | 70 |
| Reichweite Warnzone | 40 |
| Reichweite Sicherheitszone | 5.5 |
| Anz. Simult. Überw. Zonen | 2 |
| Anzahl Zonenkonfigurationen | 3 |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 8 |
Optische Daten
| Genutzter Wellenlängebereich | 905 nm |
| Scanbereich | 275° |
| Max. Öffnungswinkel Vertikal | 0,12° |
| Winkelauflösung | 0,1° |
Eingänge
| Signalpegel am Eingang bei 0 | < 5 V |
| Gleichspannung am Eingang | 24 V |
Halbleiterausgänge
| Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
| Strom "0" HLA PSENscan | < 700 µA |
Ethernet-Schnittstelle
| Steckertyp ETHERNET-Schnittste | M12x1, 4-pin, D-code |
| Ethernet Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 1 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
0
50 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | max. 95 % |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 10g |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
Zeiten
| Ansprechzeit |
62
62 |
| Rotationszeit | 30 |
Mechanische Daten
| Anschlussart | M12, 8pol. male |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusematerial Oberteil | PC |
| Material Frontscheibe | PMMA |
| Abmessung h | 152 |
| Abmessung b | 102 |
| Abmessung t | 112.5 |
| Nettogewicht | 1530 |
| Bruttogewicht | 2140 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272705 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002550 |
Optionales Zubehör
PSEN sc head
6D000007
Austauschbarer Scannerkopf mit Fenster als Ersatz für
Sicherheitslaserscanner PSEN sc L/M/S ab ausgelieferter Firmware Version
3.1.3
Obligatorisches Zubehör
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m