text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN sc B 5.5

Artikelnummer: 6D000001
GTIN: 
Basvariant, öppningsvinkel 275 grader, skyddsfälträckvidd 5,5 m PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012 PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
cULus Listed  
TÜV  
BWS-typ 3  
Produktvarianter Bas  
Sensorprincip optisk  
Valbara upplösningar 70  
Räckvidd varningszon 40  
Räckvidd säkerhetszon 5.5  
Ant. simult. övervak. zoner 2  
Antal zonkonfigureringar 3  
 
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 8  
Tillämpat våglängdsområde 905 nm  
Skanningsområde 275°  
Max. vertikal öppningsvinkel 0,12°  
Vinkelupplösning 0,1°  
Signalnivå vid ingång vid 0 < 5 V  
Likspänning vid ingång 24 V  
Antal OSSD-utgångar 2  
Ström ”0” HLA PSENscan < 700 µA  
Kontakttyp ETHERNET-gränssn. M12x1, 4-pin, D-code  
Ethercat överföringshastighet 100 Mbit/s  
Antal Ethernet anslutningar 1  
Omgivningstemperatur 0  
50  
Fuktpåfrestning uppgift max. 95 %  
Kondensation tillåten? otillåten  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 10g  
Skyddsklass hus IP65  
Reaktionstid 62  
62  
Rotationstid 30  
Anslutningstyp M12, 8-polig male  
Kåpmaterial Aluminium  
Kåpmaterial överdel PC  
Material främre skiva PMMA  
Mått höjd 152  
Mått bredd 102  
Mått djup 112.5  
Nettovikt 1530  
Bruttovikt 2140  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272705  
ETIM-version ETIM-7.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002550  
 

Tillbehör – tillval

PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Utbytbart skannerhuvud med fönster som ersättning för säkerhetslaserskannern PSEN sc L/M/S från och med den levereradefirmwareversionen 3.1.3
SEK6,368.00
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Rengöringsmedel
SEK669.00
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Rengöringsdukar
SEK1,012.00

Tillbehör – obligatoriska

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Monteringsfäste för justering av lutnings- och rollvinkel
SEK1,998.00
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Monteringsfäste för justering av lutningsvinkel
SEK1,098.00
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Tillbehör för att skydda huvuddelen
SEK686.00
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Monteringsfäste för golvmontering
SEK1,784.00
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Monteringsfäste för hörnmontering ytterkant
SEK1,372.00