Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"6D000001","name":"PSEN sc B 5.5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN sc B 5.5
Kód materiálu: 6D000001
GTIN:
Základní varianta, úhel otevření 275 stupňů, dosah ochranného pole 5,5 m
PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012
PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Základní varianta, úhel otevření 275 stupňů, dosah ochranného pole 5,5 m PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012 PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
cULus Listed TÜV |
| Typ BWS | 3 |
| 2 | |
| Varianta | Základna |
| Princip snímače | opticky |
| Volitelné rozlišení | 70 |
| Rozsah výstražné zóny | 40 |
| Rozsah bezpečné zóny | 5.5 |
| Počet konfigurací zón | 3 |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 8 |
Optická data
| Použitý rozsah vln.délek | 905 nm |
| Rozsah skenování | 275° |
| Max.úhel otevření vertikální | 0,12° |
| Úhlové rozlišení | 0,1° |
Vstupy
| Hlad.signálu na vstupu při 0 | < 5 V |
| Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V |
Polovodičové výstupy
| Počet OSSD výstupů | 2 |
| Proud "0" HLA PSENscan | < 700 µA |
Rozhraní Ethernet
| Typ konekt. rozhr. Ethercat | M12x1, 4-pin, D-code |
| Ethernet rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Počet rozhr.Ethernet | 1 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
0
50 |
| Údaj o namáhání vlhkem | max. 95 % |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 10g |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Times
| Reakční doba |
62
62 |
| Doba rotace | 30 |
Mechanické údaje
| Způsob připojení | M12, 8pol. samec |
| Materiál pouzdra | Hliník |
| Materiál krytu horní díl | PC |
| Materiál čelní desky | PMMA |
| Rozměr výška | 152 |
| Rozměr šířka | 102 |
| Rozměr hloubka | 112.5 |
| Čistá váha | 1530 |
| Celková hmotnost | 2140 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272705 |
| Verze ETIM | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002550 |
Volitelné příslušenství
PSEN sc head
6D000007
Výměnná hlava skeneru s okénkem jako náhrada pro
bezpečnostní laserový skener PSEN sc L/M/S od dodaného firmwaru verze
3.1.3
Povinné provozní příslušenství
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m