Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"6D000001","name":"PSEN sc B 5.5","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Actual product may vary
PSEN sc B 5.5
Product ID: 6D000001
GTIN:
基礎版本,掃描角度 275 度,受保護區域範圍 5.5 m
PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012
PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
cULus Listed TÜV |
| ESPE 類型 | 3 |
| 產品類別 | 基礎 |
| Sensor principle | optical |
| 可選擇解析度 | 70 |
| 工作範圍警告區 | 40 |
| 工作範圍安全區 | 5.5 |
| 同步監測數量 | 2 |
| 區域配置數量 | 3 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 8 |
光學數據
| Used wavelength range | 905 nm |
| 掃描區域 | 275° |
| 最大垂直開啟角度 | 0.12° |
| Angular resolution | 0.1° |
入口
| 輸入信號層級為 0 | < 5 V |
| 輸入處 DC 電壓 | 24 V |
半導體輸出
| OSSD 輸出數量 | 2 |
| 電流「0」S/C O PSENscan | < 700 µA |
乙太網路介面
| 接頭類型 EtherNet 介面 | M12x1,4-pin,D 編碼 |
| 乙太網路傳輸速率 | 100 MBit/s |
| 乙太網路介面數量 | 1 |
環境數據
| 環境溫度 |
0
50 |
| 濕度等級 | 最大 95% |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 10g |
| 防護等級,外殼 | IP65 |
時報
| 反應時間 |
62
62 |
| 旋轉時間 | 30 |
機械數據
| 連接類型 | M12, 8-pin male |
| 外殼材質 | 鋁 |
| 外殼材質上部 | PC |
| 材質前螢幕 | PMMA |
| 高度尺寸 | 152 |
| 寬度尺寸 | 102 |
| 深度尺寸 | 112.5 |
| 淨重 | 1530 |
| 毛重 | 2140 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27272705 |
| ETIM 版本 | ETIM-7.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002550 |
Optional accessories
Obligatory accessories
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m