Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6D000001","name":"PSEN sc B 5.5","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN sc B 5.5
Номер артикула: 6D000001
GTIN:
Основная версия, угол раскрытия 275 градусов, диапазон защищенного
поля5,5 м
PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012
PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Основная версия, угол раскрытия 275 градусов, диапазон защищенного поля5,5 м PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012 PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus TÜV |
| Тип ESPE | 3 |
| 2 | |
| Версия продукта | База |
| Принцип датчика | оптическ. |
| Допустимые разрешения | 70 |
| Диапазон зоны предупреждения | 40 |
| Зона безопасности рабочего диа | 5.5 |
| Количество зон конфигураций | 3 |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 8 |
Oптические данные
| Использ. диапазон длин волн | 905 нм |
| Зона сканирования | 275° |
| Макс. угол раскрытия (верт.) | 0,12° |
| Угловое разрешение | 0,1° |
Входы
| Уровень сигн. при «0» на входе | < 5 В |
| Напряжение пост.тока на входах | 24 В |
Полупроводниковые выходы
| Число выходов OSSD | 2 |
| Ток, «0» на П/П вых. PSENscan | < 700 µA |
Интерфейс Ethernet
| Тип раз. для инт. EtherNET/IP | M12Х1, 4-контактн., D-кодир-е |
| Скор-ть пер. по прот. Ethernet | 100 Мбит/с |
| Число интерфейсов Ethernet | 1 |
Экологические данные
| Окружающая температура |
0
50 |
| Номинальный уровень влажности | Макс. 95 % |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
Times
| Время реакции |
62
62 |
| Время вращения | 30 |
механические данные
| Тип соединения | M12, 8-контактный, штыревой |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал верхней части кожуха | PC |
| Материал передней панели | ПММА |
| Размер по высоте | 152 |
| Размер по ширине | 102 |
| Размер по глубине | 112.5 |
| Вес нетто | 1530 |
| Вес брутто | 2140 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272705 |
| Версия ETIM | ETIM-7.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002550 |
Дополнительные принадлежности
PSEN sc head
6D000007
Сменная головка сканера с окном в качестве замены для
лазерного сканера безопасности PSEN sc L/M/S от поставляемой прошивкиверсии
3.1.3
Необходимые принадлежности
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м