text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN sc B 5.5

Productnummer: 6D000001
GTIN: 
Basisvariant, openingshoek 275 graden, beveiligingsveldbereik 5,5 m PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012 PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
cULus Listed  
TÜV  
CWB-type 3  
Productvariant Basis  
Sensorprincipe optisch  
Selecteerbare resoluties 70  
Werkbereik waarschuwingszone 40  
Werkbereik veiligheidszone 5.5  
# gelijktijdig bewaakte zones 2  
# zoneconfiguraties 3  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 8  
Gebruikt golflengtebereik 905 nm  
Scangebied 275°  
Max. openingshoek verticaal 0,12°  
Hoekresolutie 0,1°  
Signaalniveau op ingang bij 0 < 5 V  
Gelijkspanning op ingang 24 V  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Stroom "0" HGU PSENscan < 700 µA  
Connectortype ETHERNET-interf. M12x1, 4-pins, D-code  
Ethernet overdrachtssnelheid 100 Mbit/s  
Aantal Ethernet-poorten 1  
Omgevingstemperatuur 0  
50  
Vochtbelasting vermelding max. 95 %  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 10g  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Reactietijd 62  
62  
Rotatietijd 30  
Aansluitingstype M12, 8-polig male  
Behuizingsmateriaal Aluminium  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Materiaal frontscherm PMMA  
Afmeting hoogte 152  
Afmeting breedte 102  
Afmeting diepte 112.5  
Nettogewicht 1530  
Brutogewicht 2140  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272705  
ETIM versie ETIM-7.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002550  
 

Optionele accessoires

PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Vervangbare scannerkop met venster als vervanging voor veiligheidslaserscanner PSEN sc L/M/S vanaf geleverde firmwareversie 3.1.3
€557.61
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Reinigingsmiddel
€58.55
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Reinigingsdoekjes
€88.58

Verplichte Accessoires

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€88.37
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Montagehouder voor het instellen van de hellings- en rolhoek
€174.93
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Montagehouder voor het instellen van de hellingshoek
€96.11
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Toebehoren ter bescherming van het kopdeel
€60.07
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Montagehouder voor vloermontage
€156.18
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Montagehouder voor hoekmontage buitenrand
€120.14