text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN sc B 5.5

Produktnummer: 6D000001
GTIN: 
Basisvariant, åbningsvinkel 275 grader, beskyttelsesområdets rækkevidde 5,5 m PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012 PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Basisvariant, åbningsvinkel 275 grader, beskyttelsesområdets rækkevidde 5,5 m PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012 PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.

Godkendelse CE  
cULus Listed  
TÜV  
BWS-type 3  
Produktvariant Base  
Sensorprincip optisk  
Opløsninger, der kan vælges 70  
Rækkevidde advarselszone 40  
Rækkevidde sikkerhedszone 5.5  
Ant. Simult. Overv. Zoner 2  
Antal zonekonfigurationer 3  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 8  
Anvendt bølgelængdeområde 905 nm  
Scanningsområde 275°  
Maks. åbningsvinkel vertikal 0,12°  
Vinkelopløsning 0,1°  
Signalniveau ved indgang ved 0 < 5 V  
Jævnspænding ved indgang 24 V  
Antal OSSD-udgange 2  
Strøm "0" HLA PSENscan < 700 µA  
Stiktype ETHERNET-interface M12x1, 4-pin, D-code  
Ethernet overførselshastighed 100 Mbit/s  
Antal Ethernet-tilslutninger 1  
Omgivelsestemperatur 0  
50  
Fugtbelastning oplysninger maks. 95 %  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 10g  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Reaktionstid 62  
62  
Rotationstid 30  
Tilslutningstype M12, 8pol. han  
Husets materiale Aluminium  
Husmateriale overdel PC  
Materiale frontplade PMMA  
Mål, højde 152  
Mål, bredde 102  
Mål, dybde 112.5  
Nettovægt 1530  
Bruttovægt 2140  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272705  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002550  
 

Ekstra tilbehør

PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Udskifteligt scannerhoved med rude som erstatning for ikkerhedslaserscanner PSEN sc L/M/S fra udleveret firmwareversion 3.1.3
Kr.4,238.00
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Rengøringsmidler
Kr.445.00
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Rengøringsklude
Kr.673.00

Nødvendigt driftstilbehør

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.202.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.243.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.330.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.672.00
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Monteringsholder til indstilling af hældnings- og rulningsvinkel
Kr.1,329.00
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Monteringsholder til indstilling af hældningsvinkel
Kr.730.00
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Tilbehør til beskyttelse af hoveddelen
Kr.457.00
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Monteringsholder til gulvmontering
Kr.1,187.00
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Monteringsholder til hjørnemontering yderkant
Kr.913.00