text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN sc B 5.5

Numéro de l'article: 6D000001
GTIN: 
Variante de base, angle d’ouverture 275 degrés, portée du champ deprotection 5,5 m PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012 PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Variante de base, angle d’ouverture 275 degrés, portée du champ deprotection 5,5 m PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012 PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.

Homologation CE  
cULus Listed  
TÜV  
Type d’EPES 3  
2  
Variante Base  
Principe du capteur Optique  
Résolutions sélectionnables 70  
Portée de la zone d’alerte 40  
Portée de la zone de sécurité 5.5  
Nbre configurations de zones 3  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 8  
Plage longueurs onde utilisée 905 nm  
Zone de scrutation 275°  
Angle d’ouverture vertical max 0,12°  
Résolution de l’angle 0,1°  
Niveau signaux « 0 » entrée < 5 V  
Tension continue sur l’entrée 24 V  
Nombre de sorties OSSD 2  
Courant « 0 » S.St. PSENscan < 700 µA  
Type connect. interf. ETHERNET M12x1, 4 broches, code D  
Vit. de transmission Ethernet 100 Mbit/s  
Nombre d'interfaces Ethernet 1  
Température d’utilisation 0  
50  
Indic. soll. due à l’humidité max. 95 %  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 10g  
Indice de protection de boîtie IP65  
Temps d'appel 62  
62  
Temps de rotation 30  
Type de raccordement Mâle M12 à 8 broches  
Matériau du boîtier Aluminium  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Matériau vitre avant PMMA  
Dimensions hauteur 152  
Dimension largeur 102  
Dimension profondeur 112.5  
Poids net 1530  
Poids brut 2140  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272705  
Version du ETIM ETIM-7.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002550  
 

Accessoires optionnels

PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Tête laser interchangeable avec fenêtre en remplacement de celle des scrutateurs laser de sécurité PSEN sc L/M/S à partir de la version dufirmware livrée 3.1.3
€557.61
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Produit nettoyant
€58.55
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Chiffons de nettoyage
€88.58

Accessoires obligatoires

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Support de montage pour le réglage de l’angle d’inclinaison et de roulis
€174.93
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Support de montage pour le réglage de l’angle d’inclinaison
€96.11
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Accessoire pour la protection de la partie supérieure
€60.07
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Support de montage pour le montage au sol
€156.18
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Support de montage pour le montage en angle extérieur
€120.14