Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6D000001","name":"PSEN sc B 5.5","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Imagem similar
PSEN sc B 5.5
Número do produto: 6D000001
GTIN:
Variante básica, ângulo de abertura de 275 graus, alcance do campo
deproteção de 5,5 m
PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012
PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Variante básica, ângulo de abertura de 275 graus, alcance do campo deproteção de 5,5 m PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012 PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.
Dados gerais
| Homologação |
CE
Listado em cULus TÜV |
| Tipo BWS | 3 |
| 2 | |
| Variante do produto | Base |
| Princípio do sensor | óptico |
| Resoluções selecionáveis | 70 |
| Área de alerta do alcance | 40 |
| Área de segurança do alcance | 5.5 |
| Número configurações de zona | 3 |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 8 |
Dados ópticos
| Faixa de comp. de onda usada | 905 nm |
| Área de escaneamento | 275° |
| Ângulo máx. abertura vertical | 0,12° |
| Resolução angular | 0,1° |
Entradas
| Nível de sinal na entrada em 0 | < 5 V |
| Corrente contínua na entrada | 24 V |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas OSSD | 2 |
| Corrente "0" HLA PSENscan | < 700 µA |
Interface Ethernet
| Tipo conect. interf. ETHERCAT | M12x1, 4-pin, código D |
| Taxa de transmissão Ethercat | 100 MBit/s |
| Número interfaces Ethernet | 1 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
0
50 |
| Descrição da carga de umidade | máx. 95 % |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Times
| Tempo de resposta |
62
62 |
| Tempo de rotação | 30 |
Dados mecânicos
| Tipo de conexão | M12, 8 polos macho |
| Material da caixa | Alumínio |
| Material caixa peça superior | PC |
| Material da placa dianteira | PMMA |
| Dimensão altura | 152 |
| Dimensão de profundidade | 112.5 |
| Dimensão de profundidade | 102 |
| Peso líquido | 1530 |
| Peso bruto | 2140 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272705 |
| Versão ETIM | ETIM-7.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002550 |
Acessórios opcionais
PSEN sc head
6D000007
Cabeçote do scanner intercambiável com janela como peça sobressalentepara
scanner de segurança a laser PSEN sc L/M/S a partir da versão fornecidade firmware
3.1.3
Acessórios obrigatórios de operação
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m