Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6D000001","name":"PSEN sc B 5.5","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN sc B 5.5
Numero dell'articolo: 6D000001
GTIN:
Versione base, angolo di apertura 275°, portata del campo protetto 5,5 m
PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012
PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Versione base, angolo di apertura 275°, portata del campo protetto 5,5 m PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012 PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.
Dati generali
| Omologazione |
CE
cULus Listed TÜV |
| Tipo ESPE | 3 |
| Versione prodotto | Base |
| Principio sensore | Ottico |
| Risoluzioni selezionabili | 70 |
| Raggio d'azione zona di allert | 40 |
| Raggio d'azione zona di sicure | 5.5 |
| N° zone simultanee controllate | 2 |
| N. di configurazioni di zona | 3 |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 8 |
Dati ottici
| Interv. lunghezze d'onda util. | 905 mm |
| Area scansione | 275° |
| Angolo apertura max verticale | 0,12° |
| Risoluzione angolare | 0,1° |
Ingressi
| Liv. segn. su ingr. per 0 | < 5 V |
| Tensione continua all’ingresso | 24 V |
Uscite a semiconduttore
| Numero di uscite OSSD | 2 |
| Corrente "0" usc. SC PSENscan | < 700 µA |
Interfaccia Ethernet
| Tipo connett. interf. ETHERNET | M12x1, 4 pin, cod. D |
| Velocità trasm. Ethernet | 100 MBit/s |
| N. interfacce Ethernet | 1 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
0
50 |
| Indicazione umidità | Max. 95 % |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Tempi
| Tempo di risposta |
62
62 |
| Tempo di rotazione | 30 |
Dati meccanici
| Tipo di collegamento | M12, 8pol. male |
| Materiale custodia | Alluminio |
| Mater. custodia Parte super. | PC |
| Materiale schermo frontale | PMMA |
| Altezza | 152 |
| Larghezza | 102 |
| Profondità | 112.5 |
| Peso netto | 1530 |
| Peso lordo | 2140 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272705 |
| Versione ETIM | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002550 |
Accessori opzionali
PSEN sc head
6D000007
Testata scanner sostituibile con finestra come ricambio per
laser scanner di sicurezza PSEN sc L/M/S da versione firmware fornita
3.1.3
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN sc bracket PR
6D000002
Staffa di montaggio per l’impostazione dell’angolo di inclinazione e dirotazione