text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PRTM1 10m

Tuotenumero: 9D000007
GTIN: 
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;

Hyväksyntä CE  
Käyttöjärjestelmä WES7 (WS7P) Runtime  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Siltaus U-siltaus U1 Norm EN61131-2  
Näytön resoluutio 1280 x 800  
Kosketusnäytön tyyppi analoginen-resistiivinen  
Prosessorin tyyppi Intel Atom E3815 1,46 GHz  
Työmuisti 4 GB  
Ohjelmamuistin (flash) koko 32 GB  
Oikosulkusuojaus kuittauslaite kyllä  
Nap.virhesuojaus kuittauslaite kyllä  
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. EN 60947-5-1  
USB-isäntäliit. lukumäärä 1  
USB-isäntäliitännän tyyppi USB 2.0 Typ A  
Ethercat-siirtonopeus 10/100 Mbit/s  
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä 1  
Ympäristön lämpötila 0 - 45  °C
Kosteusrasitus erittely 5 ... 95 % (ei-kondensoiva)  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Vapaa pudotus stand. muk UL 1740  
EN 61131-2:2007  
Suojaustapa kotelo IP65  
Kaapelin pituus 10  m
Liekinkestävyys UL94-V0  
Kotelon materiaali ABS  
Mitta korkeus 274  mm
Leveysmitta 353  mm
Syvyysmitta 102  mm
Nettopaino 2840  g
Bruttopaino 3810  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
6a  
6c  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-9.1  
ECLASS-viiteominaisuus 27380290  
ETIM versio ETIM-7.0