Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"9D000007","name":"PRTM1 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["00108002437158","0010800243715880SO"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PRTM1 10m
Productnummer: 9D000007
GTIN:
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels;
32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs;
12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop;
2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;
Algemene data
| Goedkeuring | CE |
| Besturingssysteem | WES7 (WS7P) Runtime |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Overbrug. U-interrupt U1 norm | EN61131-2 |
Beeldscherm
| Displayresolutie | 1280 x 800 |
| Soort touchdisplay | analoog-resistief |
CPU
| Type processor | Intel Atom E3815 1,46 GHz |
| Werkgeheugen | 4 GB |
| Grootte progr.geheugen (flash) | 32 GB |
Toestemmingsfaciliteit
| Krtsltbeveil. toestem.voorz. | ja |
| Ompoolbeveil. toestem.voorz. | ja |
Noodstop
| Schakelcap.noodstop vlg norm | EN 60947-5-1 |
USB-poort
| Aantal USB-host-poorten | 1 |
| Type USB-host-poort | USB 2.0 type A |
Ethernet-interface
| Ethernet overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
| Aantal Ethernet-poorten | 1 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | 0 - 45 °C |
| Vochtbelasting vermelding | 5 ... 95% (niet-condens.) |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Vrije val volgens norm |
UL 1740
EN 61131-2:2007 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Mechanische gegevens
| Kabellengte | 10 m |
| Vlambestendigheid | UL94-V0 |
| Behuizingsmateriaal | ABS |
| Afmeting hoogte | 274 mm |
| Afmeting breedte | 353 mm |
| Afmeting diepte | 102 mm |
| Nettogewicht | 2840 g |
| Brutogewicht | 3810 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
6a 6c |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-9.1 |
| ECLASS reference feature | 27380290 |
| ETIM versie | ETIM-7.0 |