text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PRTM1 10m

製品コード: 9D000007
GTIN: 
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;

認証 CE  
オペレーティングシステム WES7 (WS7P) ランタイム  
 
供給電圧 (V) 24  V
ブリッジU/U1中断時間の適用規格 EN61131-2  
ディスプレイ解像度 1280×800  
タッチスクリーンのタイプ アナログ抵抗膜方式  
プロセッサのタイプ Intel Atom E3815 1.46 GHz  
RAM 4 GB  
プログラムメモリサイズ (Flash) 32 GB  
イネーブル装置の短絡保護 可  
イネーブル装置の極性保護 可  
切替機能非常停止の適用規格 EN 60947-5-1  
USBホストインタフェース数 1  
USBホストインタフェースタイプ USB 2.0 Type-A  
Ethernet通信速度 10/100 Mbit/秒  
イーサネットインタフェース数 1  
使用周囲温度 0 - 45  °C
相対湿度・温度 5~95 %(結露防止)  
許容動作高度ASL 2000 m  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
自然落下の適用規格 UL 1740  
EN 61131-2:2007  
保護構造、ハウジング IP65  
ケーブルの長さ 10  m
不燃性 UL94-V0  
ハウジング素材 ABS  
高さ 274  mm
353  mm
奥行き 102  mm
実量 2840  g
総重量 3810  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
RoHS指令適用除外評価 7a  
6a  
6c  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27380290  
ETIM Version ETIM-7.0