Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"9D000007","name":"PRTM1 10m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["00108002437158","0010800243715880SO"]}
Abbildung ähnlich
PRTM1 10m
Artikelnummer: 9D000007
GTIN:
Robot Teach Modul; Display 10,1"; Auflösung 1280 x 800 Pixel; 32 GB Flash;
4GB RAM; Tastatur mit 22 Tasten und 3 LEDs; 12 Achsfahrtasten;
Schlüsselschalter Betriebsart; NOT-Halt; 2 Zustimmtaster, 3-stufig;
Betriebssystem Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI;
Verbindungskabel Länge 10 m;
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Robot Teach Modul; Display 10,1"; Auflösung 1280 x 800 Pixel; 32 GB Flash; 4GB RAM; Tastatur mit 22 Tasten und 3 LEDs; 12 Achsfahrtasten; Schlüsselschalter Betriebsart; NOT-Halt; 2 Zustimmtaster, 3-stufig; Betriebssystem Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; Verbindungskabel Länge 10 m;
Allgemeine Daten
| Zulassung | CE |
| Betriebssystem | WES7 (WS7P) Runtime |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Überbrück. U-Einbr. U1 Norm | EN61131-2 |
Anzeige
| Displayauflösung | 1280 x 800 |
| Art Touchdisplay | analog-resistiv |
CPU
| Typ des Prozessors | Intel Atom E3815 1,46 GHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
| Größe Programmspeicher (Flash) | 32 GB |
Zustimmeinrichtung
| Kurzschl.schutz Zustimmeinr. | ja |
| Verpolungsschutz Zustimmeinr. | ja |
Not-Halt
| Schaltverm.Not-haltnach Norm | EN 60947-5-1 |
USB-Schnittstelle
| Anzahl USB-Host-Schnittstellen | 1 |
| Art der USB-Host-Schnittstelle | USB 2.0 Typ A |
Ethernet-Schnittstelle
| Ethernet Übertragungsrate | 10/100 Mbit/s |
| Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 1 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | 0 - 45 °C |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 5 ... 95 % (nicht kondens.) |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Freier Fall nach Norm |
UL 1740
EN 61131-2:2007 |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
| Länge des Kabels 1 | 10 m |
| Flammwidrigkeit | UL94-V0 |
| Gehäusematerial | ABS |
| Abmessung h | 274 mm |
| Abmessung b | 353 mm |
| Abmessung t | 102 mm |
| Nettogewicht | 2840 g |
| Bruttogewicht | 3810 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
6a 6c |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27380290 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |