Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"9D000007","name":"PRTM1 10m","price":"0.00","currency":"DKK","category":["00108002437158","0010800243715880SO"]}
Som på fig.
PRTM1 10m
Produktnummer: 9D000007
GTIN:
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels;
32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs;
12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop;
2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;
Generelle data
| Godkendelse | CE |
| Driftssystem | WES7 (WS7P) Runtime |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Brok. U-afbrydel. U1 stand. | EN61131-2 |
Vise
| Displayopløsning | 1280 X 800 |
| Type af touchdisplay | analog-resistiv |
CPU
| Processortype | Intel Atom E3815 1,46 GHz |
| Arbejdshukommelse | 4 GB |
| Str. programhukommelse (Flash) | 32 GB |
Aktiveringsanordning
| Kortsl.beskytt. bekræf.-anord. | ja |
| Polombyt.beskyt. bekræf.anord. | ja |
Nødstop
| Koblingska.nødstopiht. stand. | EN 60947-5-1 |
USB-port
| Antal USB-host-interfaces | 1 |
| Type af USB-host-interface | USB 2.0 type A |
Ethernet-interface
| Ethernet overførselshastighed | 10/ 100 Mbit/s |
| Antal Ethernet-tilslutninger | 1 |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | 0 - 45 °C |
| Fugtbelastning oplysninger | 5 ... 95 % (ikke kondens.) |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Frit fald iht. standard |
UL 1740
EN 61131-2: 2007 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Mekaniske data
| Kabellængde | 10 m |
| Uantændelighed | UL94-V0 |
| Husets materiale | ABS |
| Mål, højde | 274 mm |
| Mål, bredde | 353 mm |
| Mål, dybde | 102 mm |
| Nettovægt | 2840 g |
| Bruttovægt | 3810 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
6a 6c |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27380290 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |