Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"9D000007","name":"PRTM1 10m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["00108002437158","0010800243715880SO"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PRTM1 10m
Numero dell'articolo: 9D000007
GTIN:
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels;
32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs;
12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop;
2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;
Dati generali
| Omologazione | CE |
| Sistema operativo | WES7 (WS7P) run-time |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Ponte interr. U U1 Norma | EN61131-2 |
Esporre
| Risoluzione display | 1280 x 800 |
| Tipo display touch | Resistivo anal. |
CPU
| Tipo del processore | Intel Atom E3815 1,46 GHz |
| RAM | 4 GB |
| Dimens. memoria progr. (Flash) | 32 GB |
Dispositivo di abilitazione
| Prot. corto/C dispos. Enable | Sì |
| Prot. polarità dispos. Enable | Sì |
Arresto di emergenza
| Potere interr.E-STOP sec.norma | EN 60947-5-1 |
Porta USB
| N. di interfacce host USB | 1 |
| Tipo di interfaccia host USB | USB 2.0 Tipo A |
Interfaccia Ethernet
| Velocità trasm. Ethernet | 10/100 Mbit/s |
| N. interfacce Ethernet | 1 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | 0 - 45 °C |
| Indicazione umidità | 5 ... 95% (non condens.) |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Caduta libera sec. norma |
UL 1740
EN 61131-2:2007 |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Dati meccanici
| Lunghezza cavo | 10 m |
| Resistenza alla fiamma | UL94-V0 |
| Materiale custodia | ABS |
| Altezza | 274 mm |
| Larghezza | 353 mm |
| Profondità | 102 mm |
| Peso netto | 2840 g |
| Peso lordo | 3810 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
6a 6c |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27380290 |
| Versione ETIM | ETIM-7.0 |