Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"9D000007","name":"PRTM1 10m","price":"0.00","currency":"RUB","category":["00108002437158","0010800243715880SO"]}
Фактическое изделие может отличаться
PRTM1 10m
Номер артикула: 9D000007
GTIN:
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels;
32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs;
12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop;
2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;
Общие данные
| Подтверждено | CE |
| Операционная система | WES7 (WS7P) Runtime |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Станд. прерыв. пит. моста U1 | EN61131-2 |
дисплей
| Разрешение дисплея | 1280 x 800 |
| Тип сенсорного экрана | аналоговый резистентный |
ПРОЦЕССОР
| Тип процессора | Intel Atom E3815 1,46 ГГц |
| ОЗУ | 4 GB |
| Размер прогр. памяти (флэш) | 32 ГБ |
Согласительное учреждение
| Защита устр. включения от КЗ | Да |
| Защ. устр.вкл. от непр. поляр. | Да |
Аварийная остановка
| Станд. возм. коммут., E-STOP | EN 60947-5-1 |
USB-порт
| Кол-во главных USB-интерфейсов | 1 |
| Тип главного USB-интерфейса | USB 2.0, тип A |
Интерфейс Ethernet
| Скор-ть пер. по прот. Ethernet | 10/100 Мбит/с |
| Число интерфейсов Ethernet | 1 |
Экологические данные
| Окружающая температура | 0 - 45 °C |
| Номинальный уровень влажности | 5... 95 % (без конденсации) |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Свободное падение по стандарту |
UL 1740
EN 61131-2:2007 |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
механические данные
| Длина кабеля | 10 m |
| Огнестойкость | UL94-V0 |
| Материал корпуса | ABS |
| Размер по высоте | 274 mm |
| Размер по ширине | 353 mm |
| Размер по глубине | 102 mm |
| Вес нетто | 2840 g |
| Вес брутто | 3810 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
6a 6c |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Эталонная функция ECLASS | 27380290 |
| Версия ETIM | ETIM-7.0 |