Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"9D000007","name":"PRTM1 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["00108002437158","0010800243715880SO"]}
Similaire à l’illustration
PRTM1 10m
Numéro de l'article: 9D000007
GTIN:
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels;
32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs;
12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop;
2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;
Données generales
| Homologation | CE |
| Système d’exploitation | WES7 (WS7P) Runtime |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Pontage interr. U norme U1 | EN 61131-2 |
Affichage
| Résolution d’affichage | 1280 x 800 |
| Type d’écran tactile | Analogique résistif |
CPU
| Type du processeur | Intel Atom E3815 1,46 GHz |
| Mémoire vive | 4 GB |
| Taille mém. programme (flash) | 32 Mo |
Dispositif d'activation
| Prot. c.-circ. disp. valid. | Oui |
| Prot.inv.polar.disp. valid. | Oui |
Arrêt d'urgence
| Carac. commut. a.urgence norme | EN 60947-5-1 |
Port USB
| Nombre d’interfaces hôte USB | 1 |
| Type de l’interface hôte USB | USB 2.0 de type A |
Interface Ethernet
| Vit. de transmission Ethernet | 10/100 Mbit/s |
| Nombre d'interfaces Ethernet | 1 |
Environmental data
| Température d’utilisation | 0 - 45 °C |
| Indic. soll. due à l’humidité | 5 à 95 % (sans condensation) |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Chute libre selon la norme |
UL 1740
EN 61131-2:2007 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Longueur du câble | 10 m |
| Non inflammable | UL94-V0 |
| Matériau du boîtier | ABS |
| Dimensions hauteur | 274 mm |
| Dimension largeur | 353 mm |
| Dimension profondeur | 102 mm |
| Poids net | 2840 g |
| Poids brut | 3810 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
6a 6c |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27380290 |
| Version du ETIM | ETIM-7.0 |