Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"9D000007","name":"PRTM1 10m","price":"0.00","currency":"TWD","category":["00108002437158","0010800243715880SO"]}
Actual product may vary
PRTM1 10m
Product ID: 9D000007
GTIN:
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels;
32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs;
12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop;
2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;
般數據
| Approval | CE |
| 操作系統 | WES7 (WS7P) Runtime |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 V |
| 橋接 U 中斷 U1 標準 | EN61131-2 |
顯示
| 顯示解析度 | 1280 x 800 |
| 觸控螢幕類型 | 類比電阻式 |
中央處理器
| 處理器類型 | Intel Atom E3815 1.46 GHz |
| RAM | 4 GB |
| 程式記憶體 (快閃記憶體) 的大小 | 32 GB |
同意裝置
| 短路保護啟動裝置 | 是 |
| 極性保護啟動裝置 | 是 |
緊急停止
| 切換容量E-Stop 緊急停止符合標準 | EN 60947-5-1 |
USB接口
| USB 主機介面的數量 | 1 |
| USB 主機介面的類型 | USB 2.0 類型 A |
乙太網路介面
| 乙太網路傳輸速率 | 10/100 Mbit/s |
| 乙太網路介面數量 | 1 |
環境數據
| 環境溫度 | 0 - 45 °C |
| 濕度等級 | 5 ...95 %(無凝結) |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 自由落體符合標準 |
UL 1740
EN 61131-2:2007 |
| 防護等級,外殼 | IP65 |
機械數據
| 電纜長度 | 10 m |
| 耐燃性 | UL94-V0 |
| 外殼材質 | ABS |
| 高度尺寸 | 274 mm |
| 寬度尺寸 | 353 mm |
| 深度尺寸 | 102 mm |
| 淨重 | 2840 g |
| 毛重 | 3810 g |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
6a 6c |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-9.1 |
| ECLASS 參考特色 | 27380290 |
| ETIM 版本 | ETIM-7.0 |