Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"9D000007","name":"PRTM1 10m","price":"0.00","currency":"BRL","category":["00108002437158","0010800243715880SO"]}
Imagem similar
PRTM1 10m
Número do produto: 9D000007
GTIN:
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels;
32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs;
12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop;
2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;
Dados gerais
| Homologação | CE |
| Sistema operacional | WES7 (WS7P) Runtime |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Transpos. Interrup. U Norma U1 | EN61131-2 |
Exposição
| Resolução do display | 1280 x 800 |
| Tipo da tela sensível ao toque | Resistivo semelhante |
CPU
| Tipo do processador | Intel Atom E3815 1,46 GHz |
| RAM | 4 GB |
| Capac. mem. do progr. (flash) | 32 GB |
Facilidade de consentimento
| Disp.conf. contra curto-circ. | sim |
| Disp.conf. contra inver.polar. | sim |
Parada de emergência
| Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | EN 60947-5-1 |
Porta USB
| Quant. interfaces USB Host | 1 |
| Tipo de interface USB Host | USB 2.0 tipo A |
Interface Ethernet
| Taxa de transmissão Ethercat | 10/100 Mbit/s |
| Número interfaces Ethernet | 1 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | 0 - 45 °C |
| Descrição da carga de umidade | 5 ... 95 % (não condens.) |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Queda livre conforme norma |
UL 1740
EN 61131-2:2007 |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
| Comprimento do cabo | 10 m |
| Não inflamabilidade | UL94-V0 |
| Material da caixa | ABS |
| Dimensão altura | 274 mm |
| Dimensão de profundidade | 102 mm |
| Dimensão de profundidade | 353 mm |
| Peso líquido | 2840 g |
| Peso bruto | 3810 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
6a 6c |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Função de referência ECLASS | 27380290 |
| Versão ETIM | ETIM-7.0 |