닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"9D000007","name":"PRTM1 10m","price":"0.00","currency":"KRW","category":["00108002437158","0010800243715880SO"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PRTM1 10m
제품 번호: 9D000007
GTIN:
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels;
32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs;
12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop;
2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;
일반 데이터
| 승인 | CE |
| 운영 체제 | WES7 (WS7P) Runtime |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 브리지 U-인터럽트 U1 표준 | EN61131-2 |
전시
| 디스플레이 해상도 | 1280 x 800 |
| 터치스크린 타입 | 아날로그-저항 |
CPU
| 프로세서 유형 | Intel Atom E3815 1.46GHz |
| RAM | 4 GB |
| 프로그램 메모리 크기(플래시) | 32 GB |
동의 장치
| 인에이블 장치의 단락 보호 | 예 |
| 인에이블 장치의 극성 보호 | 예 |
비상 정지
| 표준에 따른 스위치 용량 E-STOP | EN 60947-5-1 |
USB 인터페이스
| USB 호스트 인터페이스 개수 | 1 |
| USB 호스트 인터페이스 유형 | USB 2.0 유형 A |
이더넷 인터페이스
| 이더넷 전송률 | 10/100 Mbit/s |
| 이더넷 인터페이스의 개수 | 1 |
환경 데이터
| 대기 온도 | 0 - 45 °C |
| 습도 등급 | 5 ~ 95% (비응축) |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 표준에 따른 자유 낙하 |
UL 1740
EN 61131-2:2007 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP65 |
기계 데이터
| 케이블 길이 | 10 m |
| 불연성 | UL94-V0 |
| 하우징 소재 | ABS |
| 높이 직경 | 274 mm |
| 폭 치수 | 353 mm |
| 깊이 치수 | 102 mm |
| 순중량 | 2840 g |
| 총중량 | 3810 g |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
6a 6c |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-9.1 |
| ECLASS 참조 기능 | 27380290 |
| ETIM 버전 | ETIM-7.0 |