text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PRTM1 10m

Kód materiálu: 9D000007
GTIN: 
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;

Povolení CE  
Operační systém WES7 (WS7P) Runtime  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Přemost. U-vnes. Norma U1 EN61131-2  
Rozlišení displeje 1280 x 800  
Druh dotykového displeje analogově-rezistivní  
Typ procesoru Intel Atom E3815 1,46 GHz  
RAM 4 GB  
Velikost progr.paměti (flash) 32 GB  
Ochrana proti zkratu souhl. ano  
Ochrana proti přepól. souhl. ano  
Spín.kap. nouz.zast. p. normy EN 60947-5-1  
Počet rozhraní USB-Host 1  
Druh rozhraní USB-Host USB 2.0 Typ A  
Ethernet rychlost přenosu 10/100 Mbit/s  
Počet rozhr.Ethernet 1  
Okolní teplota 0 - 45  °C
Údaj o namáhání vlhkem 5 ... 95 % (nekondenzující)  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Volný pád podle normy UL 1740  
EN 61131-2:2007  
Typ krytí, pouzdro IP65  
Délka kabelu 10  m
Odolnost proti šíření plamene UL94-V0  
Materiál pouzdra ABS  
Rozměr výška 274  mm
Rozměr šířka 353  mm
Rozměr hloubka 102  mm
Čistá váha 2840  g
Celková hmotnost 3810  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
6a  
6c  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27380290  
Verze ETIM ETIM-7.0